Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Successor Products
1
Combinables
15
Hoods/Housings
1
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
PCB connectors
Board to cable connectors
...
Data connectors
Industrial Ethernet
09 45 281 2560
품번들: 09 45 281 2560
ix Industrial 10A-1 jack AV (T&R400)
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
PCB 커넥터
앵글형
솔더 터미네이션
정격 전류: 1.5 A
접점: 8 + 2x GND
구리 합금
Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면, Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드
코딩: 타입 A
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
회색
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다.
후속 제품인
09452832560
를 사용할 수 있습니다.
품번들: 09 45 281 2560
ix Industrial 10A-1 jack AV (T&R400)
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Successor Products
1
Combinables
15
Hoods/Housings
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
HARTING ix Industrial
®
식별
Data
요소
PCB 커넥터
사양
앵글형
버전
터미네이션 방법
솔더 터미네이션
차폐형
완전 차폐형, 360° 차폐 접점
컨택트핀 개수
8
추가 접점
+ 2x GND
코딩
타입 A
패키지 내용
릴 위에
기술적 특성
정격 전류
1.5 A
정격 전류
3 A, 4개 접점(1,2,6,7)과 함께 사용 시
정격 전압
50 V AC
60 V DC
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
절연 저항
>500 MΩ
접점 저항
≤ 30 mΩ
차폐 저항
≤ 100 mΩ
제한 온도
-40 ... +85 °C
보관 온도
-30 ... +60 °C
상대 습도
95 % 비응축 (작동 시)
95 % 비응축 (보관/운송 시)
삽입 포스
≤ 25 N
철수 포스
≤ 25 N
체결 주기
≥ 5,000
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20
테스트 전압 U
r.m.s.
0.5 kV
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
컬러 (인서트)
회색
재료 (차폐기능)
스테인리스 강
Ni (≥ 0.2 µm) 위에 Sn (≥ 1 µm) 도금 체결 측면 (차폐형)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면
Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
예
상업용 데이터
포장 규격
400
총 중량
3.075 g
원산지
일본
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140223073
ETIM
EC002637
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (독일어)
PDF (러시아어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (영어)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (헝가리어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
PDF (한국어)
PDF (일어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
PDF
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
다운로드
HARTING News 2020
다운로드
Ethernet Portfolio Guide
다운로드
HARTING Ethernet Cabling
다운로드
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다