Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Número de parte: 14 12 041 6050 000
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Encabezado
Contactos: 4
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Ag sobre Ni Lado de terminación
PA66/6T
Negro
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 14 12 041 6050 000
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
Versión
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 4
  • Campo de aplicación para soldadura por reflujo THR
  • Contenidos del paquete 350 piezas en bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5 mm
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Distancia de separación ‌ 3,7 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 3,7 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (inserto) PA66/6T
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Ag sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ag sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 350
  • Peso neto 2,043 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140279810
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar