Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Varenummer: 14 12 231 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-23 BK
har-flexicon 3,81 MTH-23 BK

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, Header, Horizontal, Rated current: ‌11 A, Contacts: 23, Copper alloy, Tin plated, Coding: Please order coding pins separately., Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA), Black
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Varenummer: 14 12 231 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-23 BK
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
produkt detaljer
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Koptekst
  • Specificatie Horizontaal
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 23
  • Codering Bestel coderingspinnen apart.
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 3,81 mm
  • Nominale stroom ‌ 11 A
  • Nominale spanning 150 V
  • Nominale impulsspanning 2,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Insteekkracht ≤ 69 N
  • Uittrekkracht ≥ 34,5 N
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • GTIN 5713140206663
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare