Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
部品番号: 14 01 061 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-6 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-6 SAMPLE BK

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
基板端子台
垂直方向
プッシュイン・スプリングケージ接続, リフロー半田付け端子 (SMT)
定格電流: ‌6 A
コンタクト: 6
銅合金
Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 14 01 061 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-6 SAMPLE BK
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
1
製品詳細
식별
  • 카테고리 Connectors
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 PCB 터미널 블록
  • 사양 세로
  • 특징 재연결: 10 회 (동일하거나 더 넓은 단면적에만 해당)
버전
  • 터미네이션 방법
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • 연결 유형 PCB to cable
  • 컨택트핀 개수 6
  • 상세설명 A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • 패키지 내용 Sample
기술적 특성
  • 도체 단면적
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • 도체 단면적 AWG 26 ... AWG 20
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전압 160 V
  • 정격 임펄스 전압 2.5 kV
  • 오염도 3
  • 기중 거리 ‌ 1.5 mm
  • 연면 거리 ‌ 1.6 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 탈피 길이 6 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 30 N
  • 철수 포스 ≥ 6 N
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 진동 저항 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
자재 특성
  • 재료 (인서트) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 컬러 (인서트) Black
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140111097
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare