Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 14 11 061 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-6 T24 WH 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-6 T24 WH 600pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Grundleiste
horizontal
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: ‌6 A
Kontakte: 6
Kupferlegierung, Federstahl
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Liquid-crystal polymer (LCP)
weiß
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 14 11 061 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-6 T24 WH 600pcs
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 6
  • Contenidos del paquete 600 piezas en una bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal 160 V
  • Voltaje de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ‌ 1,5 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 1,6 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción ≥ 6 N
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistencia a las vibraciones 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (inserto) Blanco
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140205956
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen