Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
9
Part Number: 15 15 068 2401 000
har-flex THR ang m 68p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 68p PL1 440pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector macho
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Contatos: 68
Angular
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 15 15 068 2401 000
har-flex THR ang m 68p PL1 440pcs
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
9
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    PCB naar kabel
  • Aantal contacten 68
  • Pakketinhoud 440 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0,4 mm
  • Kruipweg ≥ 0,4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140201682
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare