Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Artikel nummer: 15 15 012 2401 000
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Hankontaktdon
Genomlödningsteknik (THR)
Kontakter: 12
Vinklad
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 1
Flytkristallpolymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 15 15 012 2401 000
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Signal
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    PCB till kabel
  • Antal kontakter 12
  • Leveransomfattning 440 stycken på en rulle
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 1,27 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Fritt avstånd ≥ 0,4 mm
  • Krypavstånd ≥ 0,4 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.000 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140201620
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare