Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
1
Part Number: 15 55 006 2701 333
har-flex Power M ang 6P THR PL1 Sample
har-flex Power M ang 6P THR PL1 Sample

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌22 A
Contacts: 6
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
Part Number: 15 55 006 2701 333
har-flex Power M ang 6P THR PL1 Sample
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
1
Detalhes do produto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Power
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
  • Vlastnosti Způsob připojení upevňovacích prvků: SMT
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Počet kontaktů 6
  • Podrobnosti According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
  • Obsah balení Sample
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 22 A
  • Jmenovité napětí 180 V
  • Jmenovité napětí acc. to IEC 60664-1
  • Jmenovité rázové napětí 1.5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Vzdušná vzdálenost ≥0.94 mm
  • Délka povrchových cest
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0.84 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ‌ 0.1 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Barva (vložka) Black
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 5 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140204201
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare