Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connectors, Male connector, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: 22.5 A, Contacts: 20, Angled, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 1, Liquid crystal polymer (LCP), Black