Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Part number: 17 12 250 1001
har-bus HM Mel., Typ E, AFS 1 , Tube
har-bus HM Mel., Typ E, AFS 1 , Tube

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hankonnektor
Terminering ved indtrykning
Nominel strøm: ‌1 A
Kontakter: 250
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 17 12 250 1001
har-bus HM Mel., Typ E, AFS 1 , Tube
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-bus® HM
  • Identyfikacja Typ E
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie wciskane
  • Typ połącznia Motherboard do daughtercard
  • Liczba kontaktów 250
  • Konfiguracja kontaktów T / P / P / P / P / P / P / P / P / T
  • Zawartość opakowania Tube
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 10
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Szybkość transmisji danych ≤ 2,500 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 187.5 N
  • Siła wycofania ≥ 37.5 N
  • Klasa właściwości 1
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0.75 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1.4 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kolor (wkład) Beige
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 14,92 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140121539
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare