Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 18 037 7007
SEK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 37P 30,48M
SEK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 37P 30,48M

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
AWG 28/7
PVC
Lunghezza del cavo: 30.48 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 18 037 7007
SEK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 37P 30,48M
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Patch cord
  • Element Cavi a metraggio
  • Specification Non assemblato
  • Type of cable Cavo in rame (tondo)
Version
  • Cable length 30,48 m
  • Number of cores 37
  • Core structure AWG 28/7
  • Shielding Schermato
Dettagli tecnici
  • Impedance 100 Ω
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C non spostato
    -20 ... +75 °C spostato
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤216 Ω/km
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Approvazioni CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4,395 g
  • Net weight ‌ 148 g/m
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140025127
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta