Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 18 060 7007
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 60P 30,48m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 60P 30,48m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Copper cable (round)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Osa number: 09 18 060 7007
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 60P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Identification
  • Category Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
Version
  • Cable length 30,48 m
  • Number of cores 60
  • Core structure AWG 28/7
  • Shielding Skärmade
Tekniska egenskaper
  • Impedance 100 Ω
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C orörd
    -20 ... +75 °C flyttad
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Godkännanden CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6.627 g
  • Net weight ‌ 214 g/m
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140025394
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare