Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 19 530 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 30P PL3
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 30P PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌1 A
Contacts: 30
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PCT)
Beige
Notes
Compare
Part number: 09 19 530 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 30P PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria SEK Standard
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 30
  • Długość przyłączenia 2,9 mm
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 60 s)
  • Siła łączenia ≤ 90 N
  • Siła wycofania ≤ 90 N
  • Klasa właściwości
    3
    zgodnie z IEC 60603-13
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna (PCT)
  • Kolor (wkład) beżowy
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140213814
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Linki
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare