Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connectors, Male connector, Wave soldering termination, Rated current: 1 A, Contacts: 14, Straight, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Au over Pd/Ni, Mating side, Performance level: 2, Thermoplastic resin (PBT), Grey