Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Запасная часть
1
Artikelnummer: 21 42 000 0014
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
PCB-connector
Recht, voor voormontage
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌4 A
Contacten: 4
Koperlegering
Au over Ni Contact zijde
Codering: D-codering
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikelnummer: 21 42 000 0014
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Запасная часть
1
Productdetails
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 Circular connectors M8
  • 原件 PCB connector
  • 規格
    Straight
    for front mounting
  • 上殼/底座介紹 9 mm
版本
  • 接線方式 Wave soldering termination
  • 公母類型 Female
  • 屏蔽 Afgeschermd
  • 針數 4
  • 編碼 D-coding
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 60 V
  • 額定脈沖電壓 1,5 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌1 Nm Borgmoer
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插針) Koperlegering
  • 表面(插針) Au over Ni Contact zijde
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS 豁免 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV 狀態 conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Niet ingesloten
  • REACH 附件XIV 物質 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物質 Ja
  • REACH SVHC 物質 Lood
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質 Ja
  • 加州 65 號提案物質 Lood
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-114
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 25.13 g
  • 原產國 Czechia
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140224988
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare