Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
31
Codice prodotto: 21 03 381 4440
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Adattatore per c.s.
Angolato, per il montaggio posteriore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Contatti: 4
Lega di rame
Au su Ni Lato contatti
Codifica: Codifica D
Poliammide (PA)
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 381 4440
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
31
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Adattatore per c.s.
  • Specifiche
    Angolato
    per il montaggio posteriore
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica D
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Coppia di serraggio 1 Nm Ghiera
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Lega di rame
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 15,868 g
  • Paese di origine Slovacchia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140229075
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta