Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
10
Tools
2
Part Number: 21 01 100 9982
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-M
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-M

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.25 mm²
AWG 26 ... AWG 23
Notes
Compare
Part Number: 21 01 100 9982
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
10
Tools
2
Detalhes do produto
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 Power
  • 접점 유형 압착 단자
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.13 ... 0.25 mm²
  • 도체 단면적 AWG 26 ... AWG 23
  • 성능 레벨 1
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 금도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 0.1 g
  • 원산지 스위스
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140229518
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare