Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 100 9982
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-M
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.13 ... 0.25 mm²
AWG 26 ... AWG 23
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9982
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering Power
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.13 ... 0.25 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 23
  • Prestandanivå 1
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Guldpläterad
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 0,1 g
  • Ursprungsland Schweiz
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140229518
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar