Matching Products
Matching Products NEW
Inserts
15
Artikel nummer: 19 59 120 4054
ICC20_H_3A_BS_FN
ICC20_H_3A_BS_FN

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Bakstycke
för fixering av kontaktinsatsen, Rak, Han® 3 A
Storlek: 20
Material (kabelkåpa/chassihus): Zink, pressgjuten
Förnicklad
Notes
Compare
Artikel nummer: 19 59 120 4054
ICC20_H_3A_BS_FN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Inserţii
15
Produktinformation
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING ICC
  • 후드/하우징 타입 백쉘(Backshell)
  • 후드/하우징 설명
    인서트 고정 지원
    직선형
    Han® 3 A
버전
  • 규격 20
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌15 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 재잠금 횟수 ≥ 10
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 no requirements (flammable mass < 10g)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 108 g
  • 원산지 인도
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140491281
  • eCl@ss 27,440,224.00
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare