Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
Part Number: 09 93 001 0324 XL
Han® S-HBM w. MC red busbar-UP
Han® S-HBM w. MC red busbar-UP

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de embutir
incl. contato macho com terminação de barramento, Com proteção de destravamento
Alavanca de trava individual
Material (carcaça/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (vermelho sinalização)
Notes
Compare
Part Number: 09 93 001 0324 XL
Han® S-HBM w. MC red busbar-UP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
Detalhes do produto
Название
  • Категория Кожухи
  • Серия Han® S
  • Название Han® S 200
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Корпус приборный
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    с штыревым контактом с присоединением к сборной шине
    С защитой от произвольной расстыковки
Версия
  • Число контактов 1
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Системы накопления и хранения энергии
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 200 A
  • Номинальное напряжение 1.500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0,3 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP40 присоединенное состояние
    IP20 в сочленённом состоянии (1500 V DC; 1000 V AC)
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полиамид (ПА)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 3001 (сигнальный красный)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61984
    UL 1973
    UL 4128
    UL 9540
    UL 1977
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 50,013 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140183889
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare