Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
121
Cikkszám: 09 12 002 2756
Han Q 2/0-f HV 1.5sqmm
Han Q 2/0-f HV 1.5sqmm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Axiális csavaros kivezetés
Anya
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Névleges áramerősség: ‌40 A
Méret: 3 A
Érintkezők: 2
Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 2.5 mm²
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 12 002 2756
Han Q 2/0-f HV 1.5sqmm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
121
Termékleírás
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification 2/0 High Voltage
Version
  • Termination method Axial screw termination
  • Gender Female
  • Size 3 A
  • Number of contacts 2
  • PE contact Yes
  • Pack contents With heat shrink tube
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 830 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Tightening torque 1,8 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25.2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140016675
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás