Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Varenummer: 39 50 001 0450
Han-Port Combi insert D/HIFF breakout
Han-Port Combi insert D/HIFF breakout

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Socket, 2 cut-outs for HIFF data module, Germany (VDE), Spring clamp termination, ‌16 A, 250 V AC, ‌50 Hz, Conductor cross-section: 2.5 mm², Thermoplastic
Notes
Compare
Varenummer: 39 50 001 0450
Han-Port Combi insert D/HIFF breakout
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
produkt detaljer
Identification
  • Category Bases de enchufe
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Base de enchufe
  • Specification 2 recortes para módulo de datos HIFF
Version
  • Termination method Terminación de mordaza de resorte
  • Field of application Alemania (VDE)
Termination data
  • Supply voltage 250 V AC
  • Nominal current ‌ 16 A
  • Nominal frequency ‌ 50 Hz
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 mm²
  • Mounting depth 43 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplástico
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,028 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190467
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare