Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
Cikkszám: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han® Domino Multiplier
Domino module
Large Tab
Push-In
Conductor cross-section: 0.5 ... 2.5 mm²
Rated current: ‌16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
2
Кожухи
88
Frames
17
Termékleírás
Identification
  • Category Module
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Domino Multiplier
  • Size of the module Domino Modul
  • Description of the module großer Tab
Version
  • Termination method Push-In
  • Number of special contacts 4x Anschlussplätze
  • Specification of special contacts Anschlussplätze
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Wire outer diameter ≤4,8 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated current Der Bemessungsstrom pro Kontaktkammer darf 16 A nicht überschreiten!
  • Rated voltage 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Kategorie 2 nach IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Material (insert) Polycarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC anyagok nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
    IEC 60352-7
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 8,23 g
  • Country of origin Rumänien
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás