Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
Part number: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® Domino Multiplier
Domino-modul
Stor fane
Push-In
Ledertværsnit: 0.5 ... 2.5 mm²
Nominel strøm: ‌16 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
Product Details
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® Domino Multiplier
  • Modulets størrelse Domino-modul
  • Beskrivelse af modulet Stor fane
Version
  • Termineringsmetode Push-In
  • Antal specialkontakter 4x Tilslutninger
  • Specifikation for specialkontakter Tilslutninger
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Ledningens udvendige diameter ≤4,8 mm
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel strøm The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Afisoleringslængde 10 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60352-7
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 8,23 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare