Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
2
Ricambio
1
Custodie
61
部品番号: 09 33 024 4636
Han E AV 24 Pos. M Insert Term. Block Ri
Han E AV 24 Pos. M Insert Term. Block Ri

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
インサート
端子台付コネクタ
ネジ端子
オス
ポリカーボネート (PC)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
定格電流: ‌16 A
サイズ: 24 B
コンタクト: 24
導体断面積: 0.2 ... 2.5 mm²
銅合金
銀メッキ
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
部品番号: 09 33 024 4636
Han E AV 24 Pos. M Insert Term. Block Ri
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
製品詳細
Identification
  • Category インサート
  • Series Han E® AV
  • Element Terminal block connector
  • Specification
    Right hand version
    Single contour (SK)
Version
  • Termination method ネジ端子
  • Gender オス
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact はい
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,2 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Tightening torque
    ‌0,5 Nm Vite di contatto M3
    ‌0,5 Nm Viti di fissaggio M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts) Argentati
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 222.46 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140163249
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare