Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
11
Frames
4
N.º de referencia: 19 40 024 0423
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-M40
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 HPR enlarged
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 0423
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-M40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
11
Frames
4
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR enlarged
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 24 HPR enlarged
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M40
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
  • 상세설명 사이즈 B의 Han® 표준 인서트 또는 Han-Modular® 힌지 프레임 사용 시, 어댑터 09400009960를 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 For use as a connector according to IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 표면 (후드/하우징) Powder-coated
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (jet black)
  • 재료 (잠금장치) Stainless steel
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.797 kg
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140173231
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466