Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 40 000 9925
панель Han 24 HPR EasyCon
панель Han 24 HPR EasyCon

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Монтажная панель
Удлиненное исполнение, для кабельных кожухов, для блочных кожухов с установкой на поверхности
Размер: 24 HPR
Нержавеющая сталь
6 винтов M6, 6 шайб SK S6
Примечания
Compare
Артикул: 09 40 000 9925
панель Han 24 HPR EasyCon
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Mounting panel
  • Description of the accessory
    Long version
    for hoods
    for surface mounted housings
Version
  • Size 24 HPR
  • Pack contents
    6x M6 screw
    6x washer SK S6
Technical characteristics
  • Tightening torque 6 Nm Fixing screws M6
Material properties
  • Material (accessories) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 400 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140056916
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare