Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 61 431 1000 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 100m
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 100m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded
Cable length: 100 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 61 431 1000 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 100m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identificação Industrial Fibre Optic
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo
    Modo simples
    Sobreinjetado
Versão
  • Comprimento do cabo 100 m
  • Estrutura central 9 / 125 µm
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP68
  • Diâmetro do cabo 6,5 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Fio
    Níquel
    Naftaleno
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 79 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140271975
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen