Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 04 411 0100 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode
Cable length: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 04 411 0100 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Expanded beam
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 Expanded beam 4× kanál
  • Konektor 2 2x LC duplex
  • Typ kabelu FO cable
  • Popis kabelu Singlemode
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet vláken 4
  • Typ vlákna 2x 2E9/125 G657.A1
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Průměr kabelu 3 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Aluminium
  • Barva (kryt) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Lead
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Číslo ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140801882
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen