myHARTING Login
Konfiguratorer
产品
产品
Noticias de la tienda electrónica
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB 連接器
介面操作器
接口連接器
圓形連接器
系統佈線
電動汽車充電設備
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
3
Accessories
5
no data available
eShop
Conectores de interfaz
D-Sub Conectores Subminiatura D
...
Conectores de placas de circuitos impresos
Conector Estándar
09 66 353 7613
Artikel nummer: 09 66 353 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-284 25PAU3GCSLK4-40
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kontaktdon
Våglödningsförbindning
Märkström: 6.5 A
Hona
Storlek: D-Sub 3
Termoplast, glasfiberfylld (PBTP), Skal: pläterat stål
Svart
Kontakter: 25 Med jordstift
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikel nummer: 09 66 353 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-284 25PAU3GCSLK4-40
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
3
Accessories
5
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identificación
Categoría
Connectors
Serie
D-Sub
Identificación
Standard
Elemento
Connector
Descripción del contacto
Stamped
Angled
Versión
Método de terminación
Wave soldering termination
Tipo
Female
Tamaño
D-Sub 3
Tipo de conexión
Motherboard to daughtercard
Número de contactos
25
contactos adicionales
With grounding pin
Longitud de terminación
2.9 mm
Fijación de placas de circuitos impresos
With board locks
Tipo de bloqueo
Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Technical characteristics
Distancia entre filas
2.84 mm
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2.76 mm
Corriente nominal
6.5 A
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
≤0.4 Nm Locking screw
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 83 N
Fuerza de extracción
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Performance level
3
Ciclos de conexión
≥ 50
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
≥1.6 mm
Altura de instalación
7.3 mm
Hot plugging
No
Material properties
Material (insert)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Colour (insert)
Black
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Noble metal over Ni
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Antimony trioxide
Lead
Nickel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
14.24 g
País de origen
Romania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140084193
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
PDF (Tyska)
PDF (Danska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanska)
PDF (Italienska)
PDF (Franska)
PDF (Japanska)
PDF (Ungerska)
PDF (Koreanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Polska)
PDF (Rumänska)
PDF (Ryska)
PDF (Svenska)
PDF (Turkiska)
PDF (Kinesiska)
PDF (Trad. kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
IGES
STEP
WRL
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Ladda ner
HARTING Device Connectivity
Ladda ner
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare