Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
9
Part number: 09 66 113 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 9
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 66 113 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
9
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 1
  • Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 9
  • Comprimento de terminal 2,9 mm
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2,84 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,74 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6,5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 30 N
  • Força de retirada
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nível de desempenho
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Altura de instalação ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Cor (inserto) Black
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Noble metal over Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 6,5 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140079960
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare