Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
17
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Cikkszám: 09 03 242 6804
DIN-Signal M42+6FS-2,9C1-2
DIN-Signal M42+6FS-2,9C1-2

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌2 A
Érintkezők: 48
Egyenes
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 2, IEC 60603-2 szerint
Kódolás: Kódolás érintkezők vesztésével
NYÁK rögzítése: Rögzítő karimával
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 03 242 6804
DIN-Signal M42+6FS-2,9C1-2
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
17
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Termékleírás
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series DIN 41612
  • Identification M típus
  • Element Anya csatlakozó
  • Description of the contact Egyenes
  • Features A különleges érintkezők névleges áramerőssége, a részletekért lásd az adott érintkezők adatlapját
Version
  • Termination method Hullámforrasztásos végződéssel
  • Connection type
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
    NYÁK – kábel
  • Number of contacts 48
  • Number of signal contacts 42
  • Contact configuration a, b és c sorok, 10, 11, ... , 22, 23 pozíciók
  • Termination length 2,9 mm
  • Coding Kódolás érintkezők vesztésével
  • PCB fixing Rögzítő karimával
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 40 N
  • Withdrawal force ≤ 30 N
  • Performance level
    2
    IEC 60603-2 szerint
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Material properties
  • Material (insert) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Colour (insert) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Németország
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140006317
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás