Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
7
Număr articol: 09 06 000 8482
DIN-Power crimp 3,F, PL2, Einzel
DIN-Power crimp 3,F, PL2, Einzel

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Contact mamă
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Ni Partea terminaţiilor
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 06 000 8482
DIN-Power crimp 3,F, PL2, Einzel
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
7
Detalii produs
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクト、
    DIN 41612 タイプ D
    DIN 41612 タイプ E
    DIN 41612 タイプ F
    DIN 41612 タイプ 2F
    DIN 41612 タイプF9
    DIN 41612 タイプ MH 24 + 7
    DIN 41612 タイプFM
    har-motion
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メスコンタクト
  • 製造工程 スタンプコンタクト
  • 詳細 注意:シングルコンタクトは修理およびメンテナンスのみにおすすめします。連続生産には同一のリール状コンタクトをおすすめします。
  • 梱包内容 シングルコンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 0.5 ... 1.5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • ワイヤー外径 1.6 ... ‌2.8 mm
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • ストリップ 長さ 3.5 ... 4 mm
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 引張り強度 60 ... ‌135 N
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Ni 結線側
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2 (complementary)
商用データ
  • 梱包寸法 1,000
  • 正味重量 0.372 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140009691
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați