Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 06 001 9952
DIN-Power coding green for MH male 21+5
DIN-Power coding green for MH male 21+5

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kódovací kolík
Pro zástrčky, Pro typ MH 21 + 5
Termoplast
RAL 5018 (tyrkysová modrá)
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 06 001 9952
DIN-Power coding green for MH male 21+5
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Coding pin
  • Description of the accessory
    for male connectors
    for type MH 21 + 5
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 5018 (turquoise blue)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140382701
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte