Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 55 156 6622 333
9p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample
9p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Номинальный ток: ‌5 A
Розетка
Размер: D-Sub 1
Жидкокристаллический полимер (LCP), Кожух: сталь, никелированная
Черный
Контакты: 9
Медный сплав, Основа: литой под давлением цинк
Благородный металл поверх Ni
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 55 156 6622 333
9p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Provedení Female
  • Velikost D-Sub 1
  • Typ připojení Motherboard to daughtercard
  • Počet kontaktů 9
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
  • Obsah balení Sample
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.76 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Utahovací moment ≤0.4 Nm Locking screw
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Připojovací síla ≤ 30 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Úroveň vlastností
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1.6 mm
  • Instalační výška ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Жидкокристаллический полимер (LCP)
    Кожух: сталь, никелированная
  • Barva (vložka) Черный
  • Materiál (kontakty)
    Медный сплав
    Основа: литой под давлением цинк
  • Povrch (kontaktů) Благородный металл поверх Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Не содержится
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Не содержится
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Не содержится
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Не содержится
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 17,9 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140220225
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare