Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Artikel nummer: 09 55 356 3612 741
25p ANG STD F PL1_4-40 nut_Reel_140 pcs
25p ANG STD F PL1_4-40 nut_Reel_140 pcs

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Ytmonteringsteknik (SMT)
Märkström: ‌5 A
Hona
Storlek: D-Sub 3
Flytkristallpolymer (LCP), Skal: stål, nickelpläterad
Svart
Kontakter: 25
Kopparlegering, Jord: pressgjuten i zink
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 55 356 3612 741
25p ANG STD F PL1_4-40 nut_Reel_140 pcs
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Produktinformation
名称
  • カテゴリ Connectors
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Standard
  • エレメント Connector
  • コンタクトの説明
    Stamped
    Angled
バージョン
  • 結線方式 Reflow soldering termination (SMT)
  • ジェンダー Female
  • サイズ D-Sub 3
  • 接続タイプ Motherboard to daughtercard
  • コンタクト数 25
  • ロックタイプ Fixing flange with thread 4-40 UNC
  • 梱包内容 140 pieces on reel
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.76 mm
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 締付けトルク ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 30 s)
  • 挿入力 ≤ 83 N
  • 引抜力
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • パフォーマンスレベル
    1
    según CECC 75301-802
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Negativa
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材質
  • 材質 (インサート)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • カラー(インサート) Negro
  • 材質 (コンタクト)
    Aleación de cobre
    Tierra: cinc fundido a presión
  • 表面 (コンタクト) Metal noble sobre Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 23 g
  • 原産国 Vietnam
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140219755
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare