매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
품번들: 09 45 181 2581 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
케이블 커넥터 앵글형(보텀)
IDC 절연 이동 터미네이션
정격 전류: ‌1.5 A
접점: 8 + 2x GND
구리 합금
Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면, Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드
재료: 폴리카보네이트 (PC)
보호 등급: IP20
Notes
비교하다
품번들: 09 45 181 2581 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Data
  • Element Cable connector
  • Specification Angled bottom
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • further contacts + 2x GND
  • Coding Type A
  • Pack contents Bulk packaging
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28/7 ... AWG 26/7
  • Wire outer diameter 0.95 ... ‌1.05 mm
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated current 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5.5 ... 7.2 mm
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Retention force ≥80 N locking
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (shielding)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
    Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) Grey
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 11.8 g
  • Country of origin Japan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223233
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다