myHARTING Login
구성자
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Steckpartner
1
Zubehör
1
데이터가 없습니다.
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores para placas de circuitos
14 12 191 5005 000
품번들: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
헤더
세로
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: 11 A
접점: 19
구리 합금
Ni 주석 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
코딩: 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
PCB 고정: 스레드 플랜지 적용
폴리아미드 (PA), 폴리프탈아미드 (PPA)
검정색
Notes
비교하다
이 제품은 요청 시 제공됩니다.
지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Steckpartner
1
Zubehör
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
har-flexicon®
Element
Header
Specification
Vertical
Version
Termination method
Reflow soldering termination (THR)
Connection type
PCB to cable
Number of contacts
19
Coding
Please order coding pins separately.
PCB fixing
With thread flange
Technical characteristics
Contact rows
1
Contact spacing (termination side)
3.81 mm
Rated current
11 A
Rated voltage
150 V
Rated impulse voltage
2.5 kV
Pollution degree
3
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
≤ 15 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +110 °C
Insertion force
≤ 57 N
Withdrawal force
≥ 28.5 N
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Colour (insert)
Black
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
no
REACH ANNEX XIV substances
no
REACH SVHC substances
no
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvals
CE
UKCA
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Czechia
GTIN
5713140207158
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
다운로드
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다