Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Numer Katalogowy: 14 11 071 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Czoło
Poziomo
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Prąd znamionowy: ‌6 A
Kontakty: 7
Stop miedzi, Stal sprężynowa
Sn na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 14 11 071 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur mâle
  • Spécification Horizontal
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion PCB to cable
  • Nombre de contacts 7
  • Contenu du kit 600 pieces on a reel
Données techniques
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Tension nominale 160 V
  • Tension de claquage 2.5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Distance d'isolement ‌ 1.5 mm
  • Ligne de fuite ‌ 1.6 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 35 N
  • Force d'arrachement ≥ 7 N
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Résistance aux vibrations 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Couleur (d'insert) Black
  • Matériau (contacts)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1,02 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140112643
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare