myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
3
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Mezzanine connection
15 22 092 2601 000
품번들: 15 22 092 2601 000
har-flex str f 9.05mm 92p PL1 280pcs
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
암형 커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
접점: 92
직선형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 1
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
이 제품은 요청 시 제공됩니다.
지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 15 22 092 2601 000
har-flex str f 9.05mm 92p PL1 280pcs
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
3
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
har
-flex
®
Identification
Signal
Element
Female connector
Description of the contact
Straight
Version
Termination method
Reflow soldering termination (SMT)
Connection type
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Number of contacts
92
Pack contents
280 pieces on reel
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (termination side)
1,27 mm
Contact spacing (mating side)
1,27 mm
Stacking height
9,05 mm
Clearance distance
≥ 0,4 mm
Creepage distance
≥ 0,4 mm
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
< 25 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 73,6 N
Withdrawal force
≥ 13,8 N
≤ 64,4 N
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
0,5 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
Material (insert)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Material (contacts)
Lega di rame
Surface (contacts)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
Conforme
ELV status
Conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Non incluso
REACH ANNEX XIV substances
Non incluso
REACH SVHC substances
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
1
GTIN
5713140202351
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다