Hinweise
According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
Lieferumfang
200 pieces on reel
Technische Kennwerte
Raster, anschlussseitig
2.54 mm
Raster, steckseitig
2.54 mm
Stapelhöhe
3.25 mm
Bemessungsstrom
20 A
Bemessungsspannung
180 V
Bemessungsspannung
acc. to IEC 60664-1
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Luftstrecke
≥0.94 mm
Kriechstrecke
≥0.94 mm PCB
≥1.89 mm Connector
Isolationswiderstand
>1010 Ω
Durchgangswiderstand
≤ 25 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung Ueff
0.84 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D