Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Артикул: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Розетка
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Номинальный ток: ‌21 A
Контакты: 3
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 1
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Черный
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
Артикул: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flex®
  • Название Power
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Угловой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Плата расширения
  • Число контактов 3
  • Подробные данные Согласно стандарту IEC 61984 - это соединитель без защитного кожуха. Защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться типом установки пользователя.
  • Содержимое упаковки 400 штук на катушке
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 21 A
  • Номинальное напряжение 180 V
  • Номинальное напряжение В соответствии с IEC 60664-1
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Расстояние между проводниками ≥1,74 mm
  • Длина пути тока утечки
    ≥1,74 mm Печатная плата
    ≥1,89 mm Соединитель
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1,39 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Компланарность контактов ‌ 0,1 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.305,63 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140204478
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare