Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 15 72 208 2701 333
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 Sample
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 Sample

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Reflowlötanschluss (SMT)
Kontakte: 10
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 15 72 208 2701 333
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 Sample
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Hybrid
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
  • Merkmale
    Anschlussart der Power-Kontakte: THR
    Die Musterverpackung ist nicht für die automatisierte Bestückung geeignet.
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 10
  • Anzahl Signalkontakte 8
  • Anzahl Powerkontakte 2
  • Lieferumfang Musterbestellung
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Raster, steckseitig
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Stapelhöhe 3,25 mm
  • Bemessungsspannung
    50 V AC
    120 V DC
  • Bemessungsspannung nach IEC 60664-1
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Luftstrecke
    ≥0,4 mm Signalkontakte
    ≥0,94 mm Powerkontakte
    ≥0,7 mm Signal- auf Powerkontakte
  • Kriechstrecke
    ≥0,4 mm Leiterplatte: Signalkontakte
    ≥0,94 mm Leiterplatte: Powerkontakte
    ≥0,7 mm Leiterplatte: Signal- auf Powerkontakte
    ≥0,4 mm Steckverbinder: Signalkontakte
    ≥1,89 mm Steckverbinder: Powerkontakte
    ≥1,94 mm Steckverbinder: Signal- auf Powerkontakte
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff
    0,5 kV Signal
    0,84 kV Signal / Power
    0,84 kV Power / Power
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarität von Kontakten ‌ 0,12 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 9 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140204928
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide für Mezzanine Anwendungen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen