Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
4
Varenummer: 17 05 133 1201
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1, Tube

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, Male connector, Press-in termination, Rated current: ‌1 A, Contacts: 133, Straight, Copper alloy, Au over Pd/Ni over Ni, Mating side, Nickel plated, Termination side, Performance level: 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Varenummer: 17 05 133 1201
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1, Tube
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
4
produkt detaljer
名称
  • カテゴリ Kontaktdon
  • 製品シリーズ har-bus® HM
  • 名称 Typ AB19
  • エレメント Hankontaktdon
  • コンタクトの説明 Rak
バージョン
  • 結線方式 Inpressningsterminering
  • 接続タイプ Moderkort till dotterkort
  • コンタクト数 133
  • コンタクト構成 C / A / A / A / A / A / C
  • アプリケーション分野 VME Position J0
  • 梱包内容 Rör
技術的特性
  • コンタクト列 7
  • コンタクトピッチ(結線側) 2 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • データ伝送速度 ≤ 2.500 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 99,75 N
  • 引抜力 ≥ 19,95 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.75 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.4 mm
材質
  • 材質 (インサート) Termoplast, glasfiberfylld
  • カラー(インサート) Beige
  • 材質 (コンタクト) Kopparlegering
  • 表面 (コンタクト)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Ni Förbindningssida
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELVステータス överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Innehåller ej
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Innehåller ej
  • カリフォルニアProposition 65物質 Ja
  • カリフォルニアProposition 65物質 Nickel
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 13
  • 正味重量 5,92 g
  • 原産国 Tyskland
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140121041
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare