Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Numer Katalogowy: 17 02 175 2202
har-bus HM Mel. Typ B 25, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel. Typ B 25, AFS 2, Tube

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze męskie
Przyłączenie wciskane
Prąd znamionowy: ‌1 A
Kontakty: 175
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 2
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
beżowy
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 17 02 175 2202
har-bus HM Mel. Typ B 25, AFS 2, Tube
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-bus® HM
  • Identyfikacja Typ B25
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie wciskane
  • Typ połącznia Motherboard do daughtercard
  • Liczba kontaktów 175
  • Konfiguracja kontaktów C / B / A / A / A / B / C
  • Zawartość opakowania Tuba
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 7
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Szybkość transmisji danych ≤ 2.500 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 131,25 N
  • Siła wycofania ≥ 26,25 N
  • Klasa właściwości 2
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,75 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1,4 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Kolor (wkład) beżowy
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 14,71 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140120471
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare