Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
2
Număr articol: 09 14 016 1721
Sliding frame Han 16B, floating side
Sliding frame Han 16B, floating side

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă reglabilă
cu poziţie de test, pentru 4 module, Montaj flotant, A ... D
Mărime: 16 B
Note
Comparați
Număr articol: 09 14 016 1721
Sliding frame Han 16B, floating side
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
2
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Sliding frame
  • Description of the accessory
    with test position
    for 4 modules
    Float mount
    A ... D
Version
  • Size 16 B
Technical characteristics
  • Limiting temperature -5 ... +55 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Floating tolerance + 3 mm
  • Lock-in range ± 4 mm
Material properties
  • Material Policarbonat (PC)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30.53 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140194519
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați