Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Codice prodotto: 09 19 506 6824 741
SEK mezz Fe 6P THR 2.9mm PL2
SEK mezz Fe 6P THR 2.9mm PL2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 6
Diritto
Lega di rame
Sn su Ni Lato collegamento, Au su Pd/Ni Lato contatti
Classe di lavoro: 2
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Nero
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 19 506 6824 741
SEK mezz Fe 6P THR 2.9mm PL2
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Dettagli del prodotto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Mezanino
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão
    PCB ao PCB
    Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 6
  • Comprimento de terminal 2.9 mm
  • Conteúdo da embalagem Tape & reel
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 60 s)
  • Força de inserção ≤ 12 N
  • Força de retirada ≤ 12 N
  • Nível de desempenho 2
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Cor (inserto) Zwart
  • Material (contatos) Koperlegering
  • Superfície (contatos)
    Sn op Ni aansluitzijde
    Au over Pd/Ni Contact zijde
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • Status ELV conform
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Niet ingesloten
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Substâncias REACH SVHC Niet ingesloten
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Niet ingesloten
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 160
  • Peso líquido 2,5 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140212251
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta