Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
16
Accessories
4
Part Number: 09 19 560 7323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 60P PL3
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 60P PL3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector macho
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Corrente Nominal: ‌1 A
Contatos: 60
Angular
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 3, conforme IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Bege
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 09 19 560 7323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 60P PL3
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
16
Accessories
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Low-profile
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão
    PCB ao cabo
    Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 60
  • Comprimento de terminal 2,9 mm
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 60 s)
  • Força de inserção ≤ 180 N
  • Força de retirada ≤ 180 N
  • Nível de desempenho
    3
    conforme IEC 60603-13
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PCT)
  • Cor (inserto) Bege
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 11 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140211872
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare