Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 18 243 0500 065
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.5M
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.5M

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (lapos)
Kábelhossz: 0.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 18 243 0500 065
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.5M
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series SEK
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 SEK Female connector
  • Connector 2 SEK Female connector
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 10
  • Core structure AWG 28/7
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 326 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140258013
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás