Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 474 7028
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 40m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 40m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7028
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 40m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Fără halogeni
    Rezistent la ulei
Versiune
  • Lungimea cablului 40 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 bükümlü çift
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +75 °C etkilenmemiş
    -5 ... +50 °C taşındı
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliüretan)
  • Culoare (cablu) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • stare ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII İçermez
  • Substanţe REACH ANEXA XIV İçermez
  • Substanţe REACH SVHC Evet
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe İçermez
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 1.432,5 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140066274
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609